Systèmes spécialisés

Systèmes spécialisés

Les systèmes Branson adaptent la technologie de soudage ultrasonique à un grand éventail d'applications, de la tuyauterie aux textiles.

Une plus grande productivité pour un large éventail d'applications

Augmentez votre production et votre productivité grâce aux systèmes spécialisés Branson. En fonctionnant dans un large éventail d'applications, telles que le traitement des textiles, le soudage des tubes et contenants verticaux, ils vous permettent de passer des machines à souder manuelles au soudage à grand volume. Branson peut personnaliser ces systèmes afin d'y incorporer d'autres stations ou de combiner plusieurs machines à souder, telles que les machines à souder par ultrasons et les machines à souder par rotation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une plus grande productivité pour un large éventail d'applications

Systèmes spécialisés

Indexeurs rotatifs

Les systèmes de soudage à ultrasons rotatifs de la série 40 sont compatibles avec les soudeuses à ultrasons ou à filature Branson, les blocs d'alimentation et les actionneurs. Les systèmes de la série 40 peuvent être configurés sur mesure pour des applications telles que le prélèvement et la mise en place automatiques, le positionnement et/ou le serrage de pièces automatiques, l'éjection d'air ou l'éjection d'air selon les besoins. Les systèmes peuvent inclure plusieurs machines à souder, avec des combinaisons d'ultrasons et de rotation, ou d'autres stations telles que les testeurs d'étanchéité, les imprimantes à tampon et l'agrafage thermique.

Machines à souder pour tubes en plastique

Les machines à souder pour tubes en plastique Branson ST-40 et ST-30 font appel à l'énergie ultrasonique pour sceller hermétiquement les extrémités ouvertes des tubes en plastique chargés. Ces applications fournissent une technologie d'étanchéité vitale aux industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.

Système de remplissage et forme verticale

Le système de remplissage vertical à scellage par ultrasons (VFFS) présente de nombreux avantages par rapport aux systèmes de thermoscellage. L'application d'énergie par ultrasons permet au VFFS de sceller efficacement toutes les enceintes de confinement des produits, fournissant ainsi une solution cohérente et fiable dans une large gamme d'applications d'emballage de produits. Elle scelle à travers les contaminants, élimine les déchets et améliore la performance et le rendement. Demandez à vos constructeurs de machines d'intégrer le soudage par ultrasons Branson dans leurs systèmes VFF.

Systèmes de traitement des textiles

Les nombreuses possibilités d'application et sans consommables de la technologie ultrasonique permettent de faciliter le traitement du textile de manière économique et propre. Les systèmes de scellement de tissus par ultrasons sont conçus pour « coudre » et/ou tricoter des matières thermoplastiques tissées et non tissées sans aiguille ni fil. La découpe par ultrasons empêche le déchirement des matériaux en produisant un bord lisse, propre et durable sans décoloration du tissu. Demandez à vos constructeurs de machines d'intégrer le soudage par ultrasons Branson dans leurs systèmes de traitement de textiles.

Outillage sur mesure Branson

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.

EN SAVOIR PLUS
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.