Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-A9420

Transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420

Product Description

Le transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420 fournit des informations relatives aux vibrations sur un réseau sans fil extrêmement fiable et auto-organisé destinées au personnel d’exploitation et de maintenance. Avec les mêmes avantages que l’AMS Wireless vibration Monitor, il s’agit de l’appareil idéal pour les applications suivantes :

  • Lorsqu’un taux d’acquisition et de transmission de données plus élevé est requis.
  • Lorsque l’emplacement du capteur n’est pas idéal pour la formation de réseaux ou sera durement affecté par l’environnement.
  • Lorsqu’un indicateur est requis sur le site.
  • Lorsqu’un type d’accéléromètre différent est requis (haute température) ou préféré (déjà installé)
  • Lorsque les batteries ne sont pas une source d’alimentation acceptable en raison d’un emplacement ou de problèmes généraux avec les performances
  • Lorsque l’extraction d’énergie est souhaitée pour le fonctionnement de l’appareil
  • Poids sans écran LCD
    2 kg (4,6 lb)
    Poids avec écran LCD
    2,1 kg
    Température de fonctionnement avec écran LCD
    -20 à 80 °C (-4 à 176 °F)
    Température de stockage
    -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
    Humidité relative
    0 à 95 %

    Caractéristiques

    • Permet un suivi précis des vibrations et températures sur les sites difficiles à atteindre
    • Fournit des données complètes sur les vibrations, notamment les niveaux globaux, les bandes d’énergie, le spectre haute résolution et les formes d’onde
    • Propose trois méthodes de récupération du spectre : basée sur le temps, sur une alerte ou à la demande
    • Comprend la technologie exclusive PeakVue d’Emerson pour le diagnostic des engrenages et des roulements.
    • Sécurité intrinsèque certifiée pour une utilisation dans les zones dangereuses
    • Fournit des alertes données et appareil de manière sûre et fiable sur les réseaux IEC 62591 (WirelessHART)
    • S’intègre facilement à tous les systèmes hôtes via Modbus ou OPC avec des diagnostics détaillés grâce au logiciel AMS Suite

    Documentation et schémas