Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-775 Wireless THUM Adapter

Adaptateur sans fil THUM™ 775 d’Emerson™

Description du produit

Transformez n'importe quel appareil HART® en un appareil sans fil avec l'adaptateur sans fil THUM™ 775 d’Emerson : un adaptateur qui s'installe sur les appareils HART existants à 2, 3 ou 4 fils, dans presque toutes les zones, des zones de sécurité intrinsèque aux zones antidéflagrantes. L'adaptateur THUM transmet sans fil des mesures et des diagnostics HART depuis de nouveaux points de mesure ou préalablement inaccessibles. Avec le réseau WirelessHART® autogéré, vous pouvez gérer à distance des instruments multivariables, surveiller l'état des instruments et recueillir des données avec une fiabilité des données supérieure à 99 %.

Fréquence de rafraîchissement
8 secondes à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Alimentation électrique
Récupération d'énergie
Boîtier
Alliage d'aluminium à faible teneur en cuivre ou acier inoxydable, antenne en polymère technique
Type d’antenne
Antenne interne omnidirectionnelle

Caractéristiques

  • Les certifications de sécurité intrinsèque et d'antidéflagrance permettent une installation dans presque n'importe quel endroit ou pour presque n'importe quelle application.
  • L'adaptateur donne des capacités sans fil à tout appareil HART®, fournissant de nouveaux points de mesure et un accès à des données supplémentaires.
  • L'adaptateur s'installe sur tout appareil HART existant à 2, 3 ou 4 fils, assurant la flexibilité des applications.
  • Prête à l'installation, cette solution n'a pas besoin d'alimentation ou de batterie supplémentaire.

Documentation et schémas