イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
AVENTICS-P-651

AVENTICS™ 651 シリーズ空気供給ユニット

製品概要

ASCO Numatics シリーズ 651は、取り付けが簡単な空気圧フィルタ、レギュレータ、および潤滑装置(FRL)のラインで、業界で最も高い流量と最も広い温度定格を提供します。1/8インチおよび1/4インチのポートサイズで利用可能なこれらのFRLは、信頼性の高い操作と堅牢でモダンな外観の機器を必要とする自動車およびタイヤ、包装、食品および飲料、およびプロセスアプリケーションに最適です。

製品

Search
製品の検索結果 81 件中 1-10 件
:
AVENTICS™ Air preparation unit, 2-part, Series 651 A651A0000000400
メンテナンスユニット部品

メンテナンスユニット


圧縮空気接続
G 1/8
最大作動圧
10 bar
ロック可能
ロック不可
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性

メンテナンスユニット


G 1/8
10 bar
ロック不可
AVENTICS™ Air preparation unit, 2-part, Series 651 A651A0000000401
メンテナンスユニット部品

メンテナンスユニット


圧縮空気接続
G 1/4
最大作動圧
10 bar
ロック可能
ロック不可
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性

メンテナンスユニット


G 1/4
10 bar
ロック不可
AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003390
メンテナンスユニット部品
メンテナンスユニット




圧縮空気接続
G 1/8
最大作動圧
10 bar
ロック可能
ロック不可
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性
メンテナンスユニット




G 1/8
10 bar
ロック不可
AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003391
メンテナンスユニット部品

メンテナンスユニット



圧縮空気接続
G 1/4
最大作動圧
10 bar
ロック可能
ロック不可
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性

メンテナンスユニット



G 1/4
10 bar
ロック不可
AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003635
メンテナンスユニット部品
メンテナンスユニット




圧縮空気接続
G 1/8
最大作動圧
10 bar
ロック可能
ロック不可
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性
メンテナンスユニット




G 1/8
10 bar
ロック不可
AVENTICS™ Air preparation unit, 3-part, Series 651 A651A0000003636
メンテナンスユニット部品

メンテナンスユニット



圧縮空気接続
G 1/4
最大作動圧
10 bar
ロック可能
ロック不可
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性

メンテナンスユニット



G 1/4
10 bar
ロック不可
AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M01011100
メンテナンスユニット部品
閉鎖弁
圧縮空気接続
G 1/8
最大作動圧
16 bar
ロック可能
南京錠用
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性
閉鎖弁
G 1/8
16 bar
南京錠用
AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M01011200
メンテナンスユニット部品
閉鎖弁
圧縮空気接続
G 1/8
最大作動圧
16 bar
ロック可能
南京錠用
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性
閉鎖弁
G 1/8
16 bar
南京錠用
AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M010A0000
メンテナンスユニット部品
閉鎖弁
圧縮空気接続
G 1/8
最大作動圧
16 bar
ロック可能
南京錠用
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性
閉鎖弁
G 1/8
16 bar
南京錠用
AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 651 G651A3M02011100
メンテナンスユニット部品
閉鎖弁
圧縮空気接続
G 1/4
最大作動圧
16 bar
ロック可能
南京錠用
利便性
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
最大作動圧
ロック可能
利便性
閉鎖弁
G 1/4
16 bar
南京錠用
QuickShip
製品の種類
エア調製
配管口径 / ポートサイズ
1/8 ; 1/4
作動環境
屋内、屋外

機能

  • 業界最高の流量により、OEMおよび保守管理者は、空気調整製品が機械の性能を最適化することを保証します。
  • 拡張された高温および低温機能(-40°C〜80°C)により、過酷な環境内を含む幅広いアプリケーションでFRLを指定できます。
  • 新しいマニホールドエンドプレートフランジにより、メンテナンス技術者は、配管を外さずにマニホールドアセンブリを使用できなくなります。
  • 正面を向いた読みやすい薄型のゲージにより、保守性が向上します。これらは、遮断遮断弁およびスロースタート/クイック排気弁でこれらのゲージを提供する唯一のタイプの製品です。
  • オプションの逆流チェック機能付き圧力レギュレータにより、バルブとシリンダの間にレギュレータを配置でき、損傷や寿命の低下を招くことなくレギュレータから空気を排出できます。
  • オプションの統合圧力範囲インジケータにより、ユーザは赤/緑の色インジケータを簡単に希望の圧力範囲に設定できます。

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 2 件中 1~2 件の結果
:

文書と図面