見積りが無効になる可能性があります。続行しますか? 続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
DeltaV™ディスカバリーは、実験室での制御を自動化し、ライフサイエンス製品ライフサイクルの合理化により新製品導入を加速する、研究と実験のためのオートメーションソリューションです。 共通プラットフォームとして以前のDeltaVディスカバリーを統合することによって、実験室から生産規模オペレーションまで、より効率的な開発と正確な技術移行を可能にします。