見積りが無効になる可能性があります。続行しますか? 続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
DeltaV™ デュアル・モニタ・ワークステーションは、単独のキーボードおよびマウスから操作できる、より広い表示エリアを提供します。 アプリケーションを空間的に配置でき、適切なアプリケーションを迅速に見つけられます。 デュアル・モニタ・ワークステーションは、既存のディスプレイを簡単に使用できるため、オペレータは追加のモニタを簡単に使用できます。