イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。

マイクロモーション™ 4700 コリオリ設定入力/出力トランスミッタ

マイクロモーション 4700 トランスミッタは、コンパクトな C1D1(ゾーン 1)ハウジング、設定可能でライセンスオプションのある 1~3 出力チャンネルの拡張性、4 線式/ 9 線式の下位互換性を特徴としており、ローカル・オペレータ・インタフェースを使用することで完全に設定可能です。オプションのデータ履歴機能により、タイムスタンプ付きプロセスおよび計測器による診断データにアクセスできます。オプションの Bluetooth® ディスプレイは、機器に接続する際の火気使用許可の必要性を回避するのに役立つワイヤレス構成を提供し、潜在的な危険区域に費やす時間を最小限に抑えることで生産性と安全性を向上させます。計測器が正常に動作していることを確認できるスマートメーター性能検証が標準搭載されています。

詳細を読む...

製品

Search
製品の検索結果 121 件中 1-23 件
T075T
4700 Flow Transmitter
CMFS010H
4700 Flow Transmitter
CMFS010M
4700 Flow Transmitter
CMF350M
4700 Flow Transmitter
F050P
4700 Flow Transmitter
CMF050M
4700 Flow Transmitter
CMF350A
4700 Flow Transmitter
CMF400M
4700 Flow Transmitter
CMFS040M
4700 Flow Transmitter
HPC015H High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
T150T
4700 Flow Transmitter
F025A
4700 Flow Transmitter
CMF200M
4700 Flow Transmitter
F025P
4700 Flow Transmitter
CMF100L
4700 Flow Transmitter
CMFS050H
4700 Flow Transmitter
R100S
4700 Flow Transmitter
H025F
4700 Flow Transmitter
CMF200H
4700 Flow Transmitter
CMFS015M
4700 Flow Transmitter
R300S
4700 Flow Transmitter
CMF400P
4700 Flow Transmitter
CMF010P
4700 Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
環境仕様
動作温度: -61 °F(-52.0 °C)~ 149 °F(65.0 °C)
保管温度: -61 °F(-52.0 °C)~ 185 °F(85.0 °C)
振動限界
IEC 60068-2-6、耐久スイープ、5 ~ 2000 Hz、最大 1.0 g まで適合
ハウジング
トランスミッタ NEMA 4X(IP66/67/69)ポリウレタン塗装済み鋳造アルミニウムまたは 316 ステンレス鋼製
湿度範囲
湿度制限は、相対湿度 5 ~ 95 %、-40 °F(-40.0 °C)から 149 °F(65.0 °C)の間では結露なし。
直線性
.015 % スパン、スパン = 16 mA
入力信号
入力/出力: トランスミッタの入力/出力およびデジタル通信用配線端子(最大 3 組)。ねじ端子により固体導体または撚り線を使用可、26 AWG(0.129 mm²)~ 14 AWG(2.08 mm²)。
センサの種類
  • 4 線リモートマウント – 4 線センサに接続するための 4 つの端子
  • 9 線リモートマウント – 9 線センサに接続するための 9 つの端子
サービス
  • (Hart)サービスポートへの一時接続用クリップ(2 個)
  • 市販の USB 機器とケーブルに接続された USP
電源
パッシブ電源- 最大: 30VDC、最大ループ抵抗: 1080 Ω @ 30VDC
アクティブ電源 - 公称値: 24VDC
ハウジング
NEMA 4X(IP66/67)ポリウレタン塗装済み鋳造アルミニウム製1/2 インチ NPT または M20 コンジット接続で利用可能
重量
  • 統合マウントバージョン 6.48 lb(2.939 kg)
  • リモートマウントバージョン 8.21 lb(3.724 kg)
ケーブルグランド
1/2 インチ -NPT または M20 x1.5 メス型コンジットポート(2 個)
取付け
  • 次のコリオリセンサに統合的に取り付けることができます: CMF200 - CMFHC4、CMFS007 - CMFS150、F025-F400、G025 - G300、H025-H400、R025-R300、T025-T150
  • 次のコリオリセンサにリモートで取り付けることができます: CMF010 - CMFHC4、CMFS007- CMFS150、F025 - F400、G025 - G300、H025 - H400、HPC007 - HPC020、T025 - T150
ディスプレイ/インターフェース
  • LCD パネル付き標準ユーザーインターフェース
  • 利用可能な Bluetooth® ワイヤレス技術ディスプレイオプションをご用意しています(一般的な範囲は 49 フィート(14.94 m))
  • ディスプレイなし

機能

  • マイクロモーション 4700 設定入力/出力トランスミッタを用いることで、流量測定用途における信頼性が高く正確なマイクロモーションコリオリ流量計の使用が可能になり、柔軟性のある出力および診断が実現します。コリオリ流量計は、測定の精度、再現性、運用上の節約を実現します。
  • コンパクトな統合マウントトランスミッタ設計のため、統合システムおよびスキッド使用時の電気代とスペースを節減
  • 直接質量計測により、必要な測定機器の数を低減し、プロセス制御が改善
  • スマートメーター性能検証™ により、計測器のパフォーマンスに必須の信頼性が向上
  • ゼロ検証機能で、校正の確認と計測器の再ゼロ調整のタイミングを表示
  • 詳細な計測履歴へのアクセスが容易なため、より適切なトラブルシューティングと最適化を実現する、貴重なプロセスインサイトの入手が可能に
  • 多相流量事象のリアルタイム表示でプロセス制御が劇的に向上
  • 高精度の密度測定により、プロセスにおける無駄を削減または排除し、内蔵されたヒストリアンの記録により 1 秒ごとに 11 日間、5 分ごとに 1 年間、異常とプロセスの逸脱を記録します。
  • 流量計の取り付けと操作に必要な時間と専門技術を最小化する設計
  • IEC 61508 により SIL2/3 対応(単一計測器/複数計測器の両方)として認定
  • ワイヤレス THUM™ オプションにより、設置と運用の柔軟性が最大化

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 21 件中 1~10 件の結果
:
比較
比較
比較
マイクロモーション™ PIPEMTKT5700AL Pipemount キット、4200/4700/5700 トランスミッタアルミニウム製ハウジング用
製品の種類
交換部品
ファミリー
流量 - コリオリ
互換性
マイクロモーション 1700
マイクロモーション 2700
マイクロモーション LFT
利便性
製品の種類
ファミリー
互換性
交換部品
流量 - コリオリ
マイクロモーション 1700
マイクロモーション 2700
マイクロモーション LFT
比較
比較
比較
比較
比較
比較
比較