イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-4088 MultiVariable Transmitter

Rosemount™ 4088 マルチバリアブル™ 伝送器

製品概要

Rosemount 4088 マルチバリアブル伝送器は、石油やガスの生産、管理輸送、プランジャーリフトウェルシステムなどの困難なプロセスに対応するよう設計された、業界をリードする圧力トランスミッタです。圧力範囲を拡大できる拡張機能を備えており、通常の動作範囲内でも優れた性能を維持します。このModbus™ 伝送器は、差圧、静圧、プロセス温度の多変数測定が可能です。

製品

Search
製品の検索結果 13 件中 1-13 件
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
保証
最長12年保証
レンジダウン
最大 100:1
通信プロトコル
Modbus™、BSAP/MVS
測定範囲
最大 2,000 psi (138 bar) 差圧、最大 6,092 psi (420 bar) 静圧
プロセス接液材質
316L SST、合金 C-276
診断
基本的な診断
認証/承認
NACE™, 危険場所。認証の完全なリストについては、詳細仕様を参照してください

機能

  • Modbus 伝送器を使用することにより、差圧、静圧、温度の多重変数組み合わせ測定が可能となります。
  • 組み立てオプション付き一次エレメントによる容易な設置と導入が可能
  • 最適化されたセンサ技術が、石油・天然ガス用途でよく見られる大きなゆらぎを捉えます
  • フローが読み取り値仕様の ±0.05% に向上し、精度が改善されました
  • LCD 表示により、測定ポイントからすぐにデータが提供され、プロセスにさらなる洞察が得られます
  • Callendar-Van Dusen センサマッチングにより、温度の精度を改善し、クラス最高の流量計算を実現
  • 逆配線防止で装置を誤配線から守ります
  • 完全溶接された SuperModule™ センサは、過酷な環境と用途においてクラス最高の精度を提供します
  • 低消費電力によりコスト効率が高く、太陽光パネルと電池バンクのサイズと量が低減します

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 149 件中 1~10 件の結果
: