イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-0085 Temperature Sensor

Rosemount™ 0085 パイプクランプ温度センサ

製品概要

どこでも簡単に設置できるよう、Rosemount 85 パイプクランプ温度センサは各種のクランプの様式、サイズ、材質を用意しており、広範な温度に対応する適応性に優れた表面温度測定ソリューションを提供します。応答時間を短縮する銀またはニッケルの先端を使用した測温抵抗体(RTD)は、高速、重液または微粒子のアプリケーションに理想的なソリューションです。スプリング式センサで表面との接触を最適化し、測定性能を高めています。

製品

Search
製品の検索結果 11 件中 1-11 件
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
パイプクランプの材質
ASTM 304 SST(1.4301)、デュプレックス F51(1.4462)、炭素鋼(1.0037)
リード線
PTFE 絶縁、銀めっき銅線
絶縁抵抗
室温、DC 500 V で測定時、最小絶縁抵抗は 1,000 MΩ
校正オプション
ASTM 304 SST(1.4301)、デュプレックス F51(1.4462)、炭素鋼(1.0037)
認証/承認
危険場所、認証の完全なリストについては、詳細仕様を参照してください

機能

  • センサは -200~+300 °C(-328~+572 °F)と広い温度範囲をカバーするので、アプリケーションの要件を満たします
  • Rosemount 648 ワイヤレス温度伝送器に直接取付けることでRosemount X-well™ テクノロジによる高精度の温度計測ができます
  • 幅広いクランプの様式、サイズ、材質により、どこでも設置が可能で、様々な用途に柔軟に適応します
  • 設置必要なのはボルト 2 本のみで、接続はいたって簡単です(溶接の必要はありません)
  • プラチナ RTD 温度センサは、応答時間を改善するため、銀またはニッケル製チップ使用の設計です
  • 高速、重液、微粒子などのアプリケーションにも耐えうる耐久性と安定性があります。
  • 非挿入設計のため毒性のある流体へのプロセス侵入が不要になり、安全性が向上します。
  • スプリング式センサで表面との接触を最適化し、測定性能を高めています

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 1 件中 1~1 件の結果
: