イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-848T Temperature Transmitter

Rosemount™ 848T 温度伝送器

製品概要

ローズマウント 848T 温度伝送器は、高密度温度測定アプリケーション向けのクラス最高のソリューションを提供します。近接する最大 8 箇所の温度計測ができる理想的な伝送器です。配線コストを削減し、設置も簡素化します。Emerson の測定検証診断機能を備えたこのトランスミッタは、スケール上の不具合を予測し、不必要な運転停止を回避し、安全性と生産性を向上させます。

製品

Search
製品の検索結果 7 件中 1-7 件
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
入力
2 線または 3 線式 RTD、熱電対、mV、2 線または 3 線式オーム、4~20 mA 信号など、8 つの個別設定が可能な入力
出力信号
FOUNDATIONフィールドバス・プロトコル
ハウジング
アルミニウムまたはステンレス鋼ジャンクションボックス
診断
測定検証
認証/承認
危険場所認証の完全なリストは、詳細仕様を参照してください

機能

  • デバイスあたり最大 8 つの温度測定が可能で、伝送器、プロセス制御コストを削減します。
  • 互いに近接位置で測定できるので、設置が簡単なうえに、配線の削減が可能
  • 高密度な用途向けに独立して設定可能な RTD、熱電対、オーム、およびミリアンペア入力を受信
  • 既存のアナログ装置を FOUNDATION™ フィールドバス環境に統合してデジタル機能を追加
  • バスパワー式伝送器が、デバイスの設置に必要な配線量をさらに削減します。
  • 測定検証診断でデータの異常やオンスケールの障害を検出し、シャットダウンを回避
  • 機器ダッシュボードは、機器設定と診断機能のトラブルシューティングを簡素化するためのインターフェースを表示します。

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 1 件中 1~1 件の結果
: