耐圧防爆電磁弁

耐圧防爆電磁弁は、危険区域で機能するように設計されています。ASCO の耐圧防爆バルブは、外部の危険を引き起こすことなく、カプセル構造採用のソリューションに爆発を閉じ込めるように設計されています。過酷な環境でも安全な運用をサポートするように作られた ASCO バルブの設計により、安全性と信頼性が提供されます。多くのバルブは、安全整合性レベル(SIL)の要件に従って認証されており、同様に、ATEX、IECEx、NEMA、UL、CSA、CCC、INMETRO、KOSHA、PESOなどの世界の主な地域を網羅する認証を受けています。

詳細を読む...
クリックして続きを読む 耐圧防爆電磁弁

防爆ソレノイドバルブ

1-5 / 5 結果 製品
: