フィールドバスと I/O

フィールドバスと I/O(入出力)は、プロセスオートメーションで計器接続用に広く使用されている産業ネットワークシステムを構築します。マルチドロップ式でフィールドバス技術を運用すると、機器間の双方向通信が可能になり、現場のケーブル数を削減できます。デジタルまたはアナログ I/O システムは、操作機器と制御システム間のデータ通信に不可欠です。エマソンでは、接続するバルブシステムが充実した I/O 機能を持つ場合も、I/O を持たない直接フィールドバス接続の場合も、スタンドアロンの場合も、目的に合わせて通信ソリューションをご提供します。IIoT 対応の電子機器と OPC-UA プロトコル機能を備えたモジュールも選択できます。

詳細を読む...
クリックして続きを読む フィールドバスと I/O

フィールドバスおよび I/O

1-7 / 7 結果 製品
: