イメージがありません
イメージがありません
リクエストが処理されています。
Rosemount-3051 Coplanar Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051 Coplanar™ 圧力伝送器

製品概要

特許取得済みの Coplanar 技術を備えた業界で実績のある Rosemount 3051 では、複数の測定用途で直接取り付けが可能です。 10 年間の安定性と 150:1 のレンジダウンにより、信頼性の高い測定と幅広いアプリケーションの柔軟性が得られます。グラフィック表示、バックライト付きのディスプレイ、Bluetooth® 接続、流量およびレベル固有の設定、そして必要なデータにこれまで以上に速くアクセスできるよう設計された強化ソフトウェア機能を備えています。

製品

Search
製品の検索結果 12 件中 1-12 件
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
保証
最大 5 年間の限定保証
レンジダウン
最大 150:1
通信プロトコル
4-20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, 1-5 V Low Power HART®
測定範囲
最大 2,000 psi (137.89 bar) の差圧
、最大 2,000 psig (137.89 bar) のゲージ圧
、最大 4,000 psia (275.79 bar) の絶対圧
プロセス接液材質
316L SST、合金 C-276、合金 400、タンタル、金メッキ合金 316L SST、金メッキ合金 400
診断
基本診断、プロセスアラート、ループ整合性診断、導圧管詰まり診断
認定/承認
独立した第三者機関による IEC 61508 認定の SIL 2 および SIL 3、NSF、NACE®、危険場所等の認証一覧については完全版の仕様書をご参照ください
ワイヤレス更新レート
1 秒~60 分間隔(ユーザ選択可)
電源モジュール寿命
最長 10 年寿命、現場での交換可能(別途注文)
ワイヤレスレンジ
内部アンテナ(225 m)

機能

  • 特許取得済み Rosemount Coplanar 技術により、圧力、差圧流量または差圧レベルソリューションとして最適化された性能を実現します
  • アプリケーションに固有の構成により、圧力伝送器を積算器を使用して流量計または体積計算を行うレベル伝送器に変換できます。
  • 圧力・流量・レベルアセンブリ完成品は漏洩検査と校正済みで、リークポイントが最大 70% 低減され、設置が簡単になります
  • 10 年間の設置安定性と150:1 のレンジダウンにより、信頼性の高い測定と幅広いアプリケーションへの柔軟な対応が可能です
  • Bluetooth® ワイヤレス接続により、物理的な接続や別個の設定ツールを必要とすることなく、保守・点検作業を行うプロセスがはるかに簡単になります
  • 視認性のよいバックライト付きディスプレイにより、あらゆる照明条件で 8 種類の言語で簡単に操作できます
  • ループインテグリティとプラグ・インパルス・ライン診断により、電気ループの問題やインパルス配管の目詰まりをプロセスの品質に影響を与える前に検出し、安全性の向上とダウンタイムの低減を実現します
  • クイック・サービス・ボタンで、コミッショニングを効率化する設定ボタンを内蔵しています
  • IEC 61508 による SIL 2/3 認証(第三者機関による)、安全設置用 FMEDA データの事前使用証明書
  • ワイヤレス機能
    • WirelessHART® テクノロジーは安全で費用対効果が高く、99% 以上のデータ信頼性を実現しています
    • SmartPower™ モジュールにより、最長 10 年間はメンテナンスフリーで動作し、トランスミッタを取り外すことなく現場での交換が可能
    • 設置が簡単なので、配線コストをかけずに測定ポイントの迅速な計装化が可能

文書と図面

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 43 件中 1~10 件の結果
: