카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
이 작업을 수행하면 견적서가 무효화될 수 있습니다. 계속 진행하시겠습니까? 진행하면 쇼핑 카트를 표준 주문으로 변환하여 변경할 수 있습니다.
Fisher WhisperFlo 트림은 최대한의 소음 감쇠를 요구하는 설비를 위한 최신 솔루션입니다. WhisperFlo 트림이 있는 제어 밸브는 높은 압력 강하가 있는 매우 까다로운 증기 또는 가스 설비에서 공기 역학적 소음의 추가적인 감쇠를 제공합니다. 밸브 바디가 적절한 크기인 WhisperFlo 케이지는 소음 수준을 최대 -40dBA 낮추도록 설계되었습니다. 특수 설비일 경우, -50dB 감쇠를 실현할 수 있습니다