이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-3051S In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S 인라인 압력 트랜스미터

선정 제품 설명

최적화된 성능을 선보이는 Rosemount 3051S 인라인 압력 트랜스미터는 업계 최고의 솔루션입니다. 이 확장형 SuperModule™ 플랫폼은 게이지 및 절대압 측정에서 최고의 성능을 선보이며 공정 변화를 최소화하고 유지관리가 용이합니다. 직접 나사산형 연결, 매니폴드 또는 씰 시스템 솔루션용으로 설계된 이 인라인 압력 트랜스미터는 공정과 연결하여 신속하게 설치할 수 있는 비용 효율적인 장치입니다.

제품

Search
제품 검색결과 4건 중 1-4
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
보증
최대 15년 제한 보증
Rangedown
최대 200:1
통신 프로토콜
4~20mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION fieldbus
측정 범위
최대 10000psi(689,47bar) 게이지, 최대 10000psia(689,47bar) 절대압
공정 접액부 재질
316L SST, Alloy C-276
진단
기본 진단, 루프 무결성, 공정 정보, 플러그형 임펄스 라인
인증/승인
독립적인 타사로부터 IEC 61508에 따라 SIL 2/3 인증, NSF, NACE, 위험 지역, 모든 인증 목록은 전체 규격 참조

특징

  • 동급 최고의 확장 가능한 아키텍처가 성능, 기능 및 공정 연결성을 향상시킵니다.
  • 빠르고 비용 효율적인 설치를 위한 나사 또는 매니폴드 및 리모트 씰 방식으로 공정과 연결할 수 있습니다.
  • Ultra 와 Classic 성능 단계를 선택해 공정 제어를 향상시킵니다.
  • 10년 설치 안정성과 150:1 Rangedown 을 제공하여 안정적으로 측정하고 다양한 영역에 유연하게 적용할 수 있습니다.
  • 압전 저항형 센서 기술로 0.3~10000psi(20.7mbar~689bar)의 범위를 교정할 수 있습니다.
  • 4~20mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus 프로토콜과 완벽하게 통합됩니다.
  • 타사 IEC 61508에 따라 SIL 2/3 인증 및 안전한 설치를 위한 FMEDA 데이터의 사전 사용 인증서를 제공합니다.
  • 고급 진단 기능으로 전기적 루프 문제 및 비정상 공정 상태 감지 가능
  • 원격 디스플레이를 통해 장치 디스플레이 및 루프에 직접 연결할 수 있습니다.

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 13개 결과 중 1-10
: