이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S 무선 인라인 압력 트랜스미터

선정 제품 설명

Rosemount 3051S 무선 인라인 압력 트랜스미터는 게이지 및 절대압 측정 성능을 최적화하는 우수한 솔루션입니다. 이 최고의 확장형 SuperModule™ 플랫폼은 안전하고 비용 효율적인 WirelessHART® 기술을 사용하여 공정을 자동화하면서 공정 변화를 최소화하고 유지 관리를 간소화합니다. 직접 나사산형 연결, 매니폴드 또는 씰 시스템 솔루션용으로 설계된 이 인라인 압력 트랜스미터는 안정적인 측정 및 신속한 설치를 제공합니다.

제품

Search
제품 검색결과 2건 중 1-2
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
보증
최대 15년 제한 보증
Rangedown
최대 200:1
통신 프로토콜
WirelessHART®
측정 범위
최대 10000psi(689,47bar) 게이지, 최대 10000psia(689,47bar) 절대압
공정 접액부 재질
316L SST, Alloy C-276
진단
기본 진단, 루프 무결성, 공정 정보, 플러그형 임펄스 라인
인증/승인
NSF, NACE, 위험 지역, 모든 인증 목록은 전체 사양 참조
업데이트 속도
1초에서 60분까지 사용자 선택 가능
전원 모듈 수명
최대 10년 수명, 현장 교체 가능(별도 주문)
무선통신 거리
표준형 안테나(225m), 확장형 안테나(800m), 분리형 안테나(225m), 분리형 고출력 안테나(1km)

특징

  • 동급 최고의 확장 가능한 아키텍처가 성능, 기능 및 공정 연결성을 향상시킵니다.
  • WirelessHART® 기술은 안전하고 비용 효율적이며 >99%의 데이터 신뢰성 제공
  • 빠르고 비용 효율적인 설치를 위한 나사 또는 매니폴드 및 리모트 씰 방식으로 공정과 연결할 수 있습니다.
  • Ultra 와 Classic 성능 단계에 따라 span의 최대 0.025% 정확도를 제공합니다.
  • 15년 설치 안정성과 200:1 Rangedown 을 제공하여 안정적으로 측정하고 다양한 영역에 유연하게 적용할 수 있습니다.
  • 압전 저항형 센서 기술로 0.3 ~ 10000psi(20.7mbar ~ 689bar)의 범위에서 Span을 교정할 수 있습니다.
  • 안심하고 사용할 수 있는 15년 보증
  • 최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 SmartPower™ 모듈은 트랜스미터를 분리하지 않고도 현장에서 교체 가능
  • 간편한 설치로 배선 비용 없이 빠르게 측정 포인트에서 계기 작업 가능

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 24개 결과 중 1-10
: