이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Rosemount™ 5408 레벨 트랜스미터 - 비접촉식 레이더

선정 제품 설명

Rosemount™ 5408 비접촉식 레이더 레벨 트랜스미터는 향상된 기술과 인간 중심 설계를 사용하여 액체 및 고체 물질 모두에서 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다. 2선식 FMCW 기술을 사용하는 Rosemount 5408은 지속적인 에코를 사용하여 레이더 신호 강도를 최대화하며 더 강력하고 안정적으로 측정할 수 있습니다. 모든 지점에서 사용하기 편리한 Rosemount 5408은 직관적인 소프트웨어 인터페이스를 사용하여 운영자에게 설치, 시운전, 검증 시험 및 유지 관리를 안내합니다. 문제가 있을 경우 강력한 온보드 진단 세트가 트랜스미터 상태와 경보를 사전 예방적으로 모니터링합니다. IEC 61508에 따른 SIL 2 안전 인증을 받은 Rosemount 5408:SIS는 위험 비용을 줄이고 효율성을 증대하며 사람과 환경을 보호합니다.

정확도
표준: ±0.08in.(± 2mm)
최고 정확도: ±0.04in. (± 1mm)
측정 범위
Rosemount 5408용 150m(492ft), 25m(82ft) - 안전 모드의 SIS
운영 압력
-15~1450psi(-1~100bar)
운영 온도
-60~+250°C(-76~+482°F)
전원 공급
4-20mA/HART: 12-42.4VDC(12-30VDC 본질 안전형 설치)
Foundation™ Fieldbus: 9-32VDC(9-30VDC 본질안전형 설치 및 FISCO용 9-17.5VDC)
통신 프로토콜
4-20mA HART®(2선식 루프 전원), Foundation™ Fieldbus
인증/승인
ATEX, IECEx, 미국, 캐나다, 3-A, CRN. 전체 인증 목록을 보려면 전체 사양을 참조.
안전성
SIL2 인증 IEC 61508
과충진(과류) 방지를 위해 TÜV 테스트를 거쳐 WHG 승인 획득
안테나 유형
콘 안테나, 프로세스 씰 안테나, 파라볼릭 안테나
진단
사전예방적 유지보수를 가능하게 하는 향상된 진단: 신호 품질 메트릭, 스마트 미터 검증
보증
최대 10년 제한 보증

특징

  • 낮은 12V dc 리프트오프 전압
  • 간헐적 전원 차단에 대한 내성
  • 고유한 PTFE 씰 설계로 O-링이 필요하지 않음
  • SIS 요건에 맞춘 모델, IEC 61508 SIL 2에 따른 인증
  • 특유의 고체 알고리즘을 사용하여 고체 측정
  • 신호 품질 메트릭: 안테나 코팅 / 빌드 업과 같은 잠재적 문제를 작업자에게 미리 경고하여 예방적 유지 보수가 계획될 수 있도록 합니다.
  • 스마트 미터 검증: 자동 진단 도구가 내장되어 공정을 방해하지 않으면서 트랜스미터 상태와 무결성을 보장합니다. 잠재적인 문제를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 간단한 통과/실패 보고서를 제공합니다. 사용자가 구성할 수 있는 일정에 따라, 또는 요구 시 실행될 수 있습니다.
  • 스마트 Proof 테스트 패키지: 내장 마법사로 수행하는 빠르고 간편한 주기적 Proof 테스트를 통해 단계별 지침, 동적 시각화는 물론 상세 보고서를 저장하거나 인쇄할 수 있는 기능을 제공합니다.
  • 다량의 응축 및 침식성 매체가 있는 애플리케이션용 프로세스 씰 안테나. 3중 클램프 연결도 사용 가능.
  • 위생 응용 분야용 3-A 인증

문서 및 도면

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 21개 결과 중 1-10
: