섀시 기반 I/O 모듈

Emerson의 섀시 기반 I/O 제품군은 두 개의 하위 제품군으로 구성되며, 써모커플(Thermocouple) 및 RTD와 같이 툴이 필요 없고 핫 플러그가 가능한 다양한 분산형, 아날로그형, 혼합형 및 특수 I/O 모듈을 지원할 수 있습니다. 두 제품군 모두 가동 시간이 연장되었고 필요한 엔지니어링 작업을 줄여 유지 관리가 쉬워졌습니다. VersaMax는 소형 기계 및 경량 공정 어플리케이션에 적합하며, RX3i는 고급 전원 관리를 포함한 다수의 확장 옵션과 함께 고급 자가진단 기능 및 고성능 I/O를 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 섀시 기반 I/O 모듈

Chassis-based I/O

1-23/294개 결과(제품 기준)
:
1
1 2 3 4 5 6 7 페이지 매김 페이지 생략 13