이미지 없음
이미지 없음
요청을 처리 중입니다.
Rosemount-248 Rail Mount Temperature Transmitter

Rosemount™ 248 레일 장착 온도 트랜스미터

선정 제품 설명

업계 표준 솔루션인 Rosemount 248 온도 트랜스미터는 공정 환경에 지속적이고 안정적인 성능을 제공합니다. 일반적인 단일 지점 온도 측정 요구사항을 충족하도록 설계된 소형 DIN 레일 설계로 인해 광범위한 응용 분야에서 간편하게 설치하고 사용할 수 있습니다.

제품

Search
제품 검색결과 7건 중 1-7
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
입력
범용 센서 입력(RTD, T/C, mV, ohms)의 단일 센서 기능
출력 신호
4~20mA/HART® 프로토콜
하우징
DIN 레일 마운트
진단
개방/단락 센서 진단을 포함한 기본 진단
교정 옵션
5-포인트 검교정
인증/승인
위험 지역, 해양 유형, RoHS 준수(지침 2002/95/EC). 모든 인증 목록을 보려면 전체 사양을 참조하십시오

특징

  • 기본 트랜스미터는 일반적인 싱글 포인트 온도 측정 응용 분야에 맞게 설계되었습니다
  • 장치 대시보드에서 간편한 장치 구성 및 진단 트러블 슈팅을 위한 쉬운 인터페이스를 제공합니다
  • Callendar-Van Dusen 상수와 트랜스미터-센서 매칭
  • 두께가 23.5mm인 세련된 폼 팩터
  • 1년 안정성 등급으로 유지 비용 절감
  • 개방/단락 센서 진단 기능은 센서 루프의 문제를 감지해 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다

문서 및 도면