Bei der größten petrochemischen Anlage Brasiliens kommt die Technologie von Emerson zum Einsatz

Als der brasilianische Energieriese Petrobras für die Unterstützung von Planung und Ausführung der Prozesssteuerungs- und Automatisierungssysteme für die geplante größte petrochemische Anlage des Landes ein Technologieunternehmen der Spitzenklasse und mit weitreichender Branchenerfahrung benötigte, kam nur ein Unternehmen in Frage.

Revolutionäre Müllhäcksler tragen dazu bei, dass in Milwaukee mehr Nahrungsmittelabfälle in Strom umgewandelt werden können

In Milwaukee, im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin, werden die Bewohner dazu aufgefordert, mehr Nahrungsmittelabfälle in ihre Müllhäcksler zu geben. Aus einfachem Grund: Haushalte mit Müllhäckslern, wie die neueste Palette der InSinkErator Müllhäcksler von Emerson, die praktisch alle Nahrungsmittelabfälle häckseln können, helfen Gemeinden wie Milwaukee dabei, einen größeren Teil der Nahrungsmittelabfälle ihrer Bewohner in eine unendliche Elektrizitätsquelle umzuwandeln.

Bessere Wartung des städtischen Trinkwassersystems durch Technologie von Emerson

Der Schutz der Wasserqualität einer städtischen Trinkwasserversorgung ist absolut vorrangig. Aber wie Tausende andere Gemeinden auch, muss Bay Village, Ohio, ein veraltetes Trinkwasser- und Abwassersystem unterhalten. Mit Hilfe der Technologie von Emerson kann Bay Village die Infrastruktur seines Wassersystems besser überwachen und warten.

Emerson-Technologie verbessert die Lebensmittelkonservierung auf der ganzen Welt

Für den Ferntransport verderblicher Güter, wie z. B. Bananen, ist die Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung besonders wichtig. Dole, der weltgrößte Produzent von frischem Obst, verwendet mit Emerson-Technologie ausgerüstete Kühlcontainer, die für Bananen die Temperatur und Feuchtigkeit von der Ernte bis zum örtlichen Einzelhändler präzise konstant halten.

Emerson zeigt Rechenzentren, wie sie Energiekosten senken können

Angesichts enger Budgets, Sorgen über die CO2-Bilanz sowie hoher Energiekosten suchen Informationsbeauftragte und IT-Manager nach Mitteln und Wegen, wie sie Geld sparen, den Energieverbrauch senken und ihre leistungshungrigen, wärmeempfindlichen Rechenzentren effizienter gestalten können. Die Energy Logic-Strategien von Emerson zeigen ihnen, wie es geht – indem zu allererst die übermäßige Wärmebelastung reduziert wird.

Emersons Wärmepumpen-Technologie heizt eine Stadt mit kaltem Nordseewasser und ganz ohne Einfluss auf die globale Erwärmung

Der Winter in Norwegen kann bitterkalt sein, mit Durchschnittstemperaturen unter dem Gefrierpunkt fast die ganze Jahreszeit hindurch und Nordsee-Wassertemperaturen bis zu 6° C. Als die norwegische Stadt Drammen heißes Wasser für ein neues regionales Heizsystem zur Privat- und Gewerbeversorgung benötigte, dachte man an die Nordsee als erneuerbare Energiequelle, und die Emerson-Technologie half dabei, es zu ermöglichen.

Qatargas steigert mit Technologie von Emerson die Flüssigerdgasproduktion, um dem weltweiten Bedarf an sauberer, zuverlässiger Energie zu entsprechen

Erdgas ist der umweltfreundlichste der fossilen Brennstoffe, dessen Nachfrage immer weiter ansteigt. Die Umwandlung von Erdgas in Flüssigerdgas (LNG) ermöglicht die kostengünstige Lagerung und den Transport dieser Energieressource und Qatargas wollte seine Anlagen ausbauen, um die LNG-Produktion von jährlich 10 Millionen Tonnen auf jährlich 42 Millionen Tonnen bis zum Ende des Jahrzehnts zu erhöhen. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wird die Produktionskapazität von Qatargas in einem bisher noch nie dagewesenen Maßstab wachsen – und die Technologie von Emerson trägt dazu bei, dieses sicher und kostengünstig zu bewerkstelligen.

Die Wärmepumpentechnologie von Emerson unterstützt China bei der Senkung des Kohleverbrauchs

Herkömmliche Wärmepumpen können die Heizanforderungen der Privathaushalte in den nördlichen Provinzen Chinas nicht effektiv erfüllen, in denen über 500 Millionen Menschen leben. Emerson löste dieses Problem durch die Entwicklung einer innovativen Technologie für den Copeland Scroll-Verdichter, wodurch energieeffiziente Wärmepumpen selbst bei kalten Temperaturen effektiv und effizient arbeiten können. Millionen von Hausbesitzern in China bietet sich jetzt die Gelegenheit, ihre Abhängigkeit von Kohleheizwerken zu verringern und dabei Millionen Tonnen von Kohlendioxidemissionen zu verhindern.

PEMEX verbessert die Sicherheit und erhöht die Ölfeldproduktion dank Emerson Technology

PEMEX wollte eine innovative und wirtschaftliche Lösung für eine höhere Ölförderung mit den 30 Jahre alten Offshore-Plattformen in seinem Cantarell-Ölfeld im Golf von Mexiko. Zur Verwirklichung seiner Vision eines „intelligenten Ölfeldes“ wandte sich PEMEX an Emerson, um ein Fernüberwachungssystem aufzubauen, das zur effizienteren Verwaltung des Ölfeldes, höheren Sicherheit der Arbeiter und für besseren Umweltschutz kostengünstig und schnell installiert werden konnte.

AUSTRALIA

 Breitband

Emerson liefert kritische Technologien für die Bereitstellung von Breitbanddiensten in ganz Australien

LUKOIL

 Extrem-Öl

Emerson unterstützt LUKOIL bei der Erschließung neuer Ressourcen unter den härtesten Umgebungsbedingungen der Welt

PETROBRAS

 Petrochemie

Bei der größten petrochemischen Anlage Brasiliens kommt die Technologie von Emerson zum Einsatz

Video ansehen

MILWAUKEE

 Elektrizität

Revolutionäre Müllhäcksler tragen dazu bei, dass in Milwaukee mehr Nahrungsmittelabfälle in Strom umgewandelt werden können

Video ansehen

BAY VILLAGE

 Wasserqualität

Bessere Wartung des städtischen Trinkwassersystems durch Technologie von Emerson

DOLE

 Shipping

Emerson-Technologie verbessert die Lebensmittelkonservierung auf der ganzen Welt

ENERGY LOGIC

 Rechenzentren

Emerson zeigt Rechenzentren, wie sie Energiekosten senken können

STAR REFRIGERATION

 Wärme

Emersons Wärmepumpen-Technologie heizt eine Stadt mit kaltem Nordseewasser und ganz ohne Einfluss auf die globale Erwärmung

QATARGAS

 LNG (Flüssigerdgas)

Qatargas steigert mit Technologie von Emerson die Flüssigerdgasproduktion, um dem weltweiten Bedarf an sauberer, zuverlässiger Energie zu entsprechen

CHINA

 Wärmepumpen

Die Wärmepumpentechnologie von Emerson unterstützt China bei der Senkung des Kohleverbrauchs

Video ansehen

PEMEX

 Wireless

PEMEX verbessert die Sicherheit und erhöht die Ölfeldproduktion dank Emerson Technology

Show Video