当巴西能源巨头 Petrobras 石油公司(巴西国家石油公司)需要一家拥有世界一流技术和精深行业知识的公司,帮助它为巴西未来最大的石化生产工厂设计和构建过程控制和自动化系统时,它的选择显而易见。了解更多信息。
在美国威斯康星州密尔沃基市,呼吁人们将更多的食物垃圾倒进他们的垃圾处理器。 理由很简单。 家庭使用食物垃圾处理器,例如几乎可以粉碎任何类型的食物垃圾的 Emerson 最新系列的爱适易(InSinkErator)垃圾处理器,正在帮助密尔沃基等社区将更多居民的食物垃圾转化成为源源不断的电力。
保护一个城市的饮用水供应质量至关重要。 但像其他上万个社区一样,俄亥俄州的河湾村(Bay Village)还必须维持一套陈旧的饮用水和污水系统。 Emerson 技术正帮助河湾村更好地监控和维护其水系统基础设施。
温度和湿度控制是长距离运输易腐烂品(如香蕉)的关键。 世界最大保鲜水果生产商都乐(Dole)公司采用Emerson 技术配备的冷藏集装箱,精确控制香蕉从采摘到您当地商店的温度和湿度。
面对紧缩的预算、令人担忧的碳排放量和居高不下的能耗成本,首席信息官和信息技术经理们正在为其耗电、热敏的数据中心寻求节省开支、降低能耗并提高效率的方法。 Emerson 的“能效逻辑”策略向他们示范如何节省开支...首先是削减多余的热负荷。
挪威的冬天极其寒冷,整个冬季平均温度都在零度以下,北海水域温度低至6° C (43° F)。 当挪威德拉门市需要一个新的供热系统,为全区当地居民和企业提供热水时,他们打算用冰冷的北海水作为一种可再生能源,而Emerson 技术帮助他们实现了这一愿望。
天然气被认为是化石燃料中最环保的一种,因而对其的需求也在不断增长。 将天然气转化为液化天然气 (LNG) 可以使此能源在储存和运输时更具成本效益。Qatargas 欲扩建生产设施,在 2010 年底末将 LNG 的年产量从 1000 万吨提高到 4200 万吨。 要想实现这一宏伟目标,卡塔尔天然气公司的产能必须达到一个前所未有的规模,而Emerson 的技术正协助这一工程,使其可行、安全且具成本效益。
传统低能效的热泵并不能有效满足中国北方 5 亿人口对采暖的需求。 为解决此问题,Emerson 为其谷轮涡旋压缩机开发了一种创新技术,使高能效的热泵能够在极冷的环境下也能高效、可靠地工作。 现在,中国数百万的家庭可以降低对燃煤供暖厂的依赖,并减少上百万吨二氧化碳的排放。
PEMEX(墨西哥国家石油公司)希望有一个创新和经济可行的解决办法,以便在墨西哥湾的坎塔雷尔油田延长其已经使用30年的海上平台继续生产石油。 为了实现其 “智能油田”的目标,PEMEX请求Emerson创建一个经济且能快速安装的远程监控系统,以更好地管理油田,提高工人的安全并改善环境保护。
艾默生提供关键技术支持,为澳大利亚提供宽带服务
艾默生帮助卢克石油公司 (LUKOIL) 在全球最具挑战性的环境中挖掘新机遇
巴西最大的石化设施将采用艾默生技术
观看视频
突破性的垃圾处理器帮助密尔沃基市将更多的食物垃圾转化为电力
Emerson 技术帮助一个城市更好地维护饮水系统
Emerson 技术提升世界食品储存手段
Emerson 示范数据中心如何节约能耗成本
Emerson 热泵技术利用寒冷的北海水给城市供暖,且温室排气为零
Emerson 技术帮助卡塔尔天然气公司(Qatargas)提高液化天然气生产,满足全球对清洁可靠能源的需求
Emerson 热泵技术帮助中国减少煤炭消耗
PEMEX 借助艾默生技术提高安全性并延长油田生产寿命