Soldagem plástica por placa quente

Soldagem plástica por placa quente

A tecnologia de solda plástica por placa quente da Branson cria vedações herméticas de alta pressão consistentes para uma ampla gama de aplicações. 

Formas completas e selos fortes

A soldagem plástica por placas quentes junta duas ou mais formas geométricas complexas, superfícies curvadas ou paredes internas. Disponíveis nas orientações vertical e horizontal, os sistemas de soldagem por placa quente da Branson podem reduzir os custos de produção eliminando colas, adesivos e outros consumíveis. Para um controle preciso, os modelos incluem um PLC com tela sensível ao toque HMI colorida, com portas interligadas para maximizar a segurança do operador.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Formas completas e selos fortes

Como funciona

Soldagem por placa quente

A soldagem por placa quente é uma solução de ligação que solda praticamente qualquer peça moldada, incluindo aquelas com linhas de separação contornadas, paredes internas e paredes independentes. As vantagens do processo incluem a possibilidade de soldar formas geométricas difíceis e ajudar a eliminar consumíveis, como colas, solventes e adesivos.  

O processo

A soldagem por chapa quente utiliza uma placa aquecida com inserções de calor que são cortadas para combinar com a forma do plano de solda. As peças de plástico que serão unidas são pressionadas contra a placa aquecida para derreter e suavizar toda a interface da junta. As peças de plástico são então imediatamente pressionadas juntas para completar a solda.  A soldagem por placa quente é um processo de contato térmico direto que cria uma união limpa.

Aplicações

A soldagem por placa quente é frequentemente escolhida para aplicações em que são necessárias vedações herméticas, soldadura uniforme ou várias peças por ciclo. A flexibilidade deste processo permite uma grande liberdade na concepção das peças.

Produtos



Ferramentas personalizadas da Branson

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Não produzimos apenas ferramentas; também sabemos como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

MAIS INFORMAÇÕES
Ative o JavaScript para usar este site.