Soldagem de plástico Branson

Soldagem de plástico a laser

A tecnologia de soldagem a laser de plástico patenteada da Branson oferece as juntas mais limpas e precisas.

O que é soldagem a laser?

A solda plástica a laser é um processo livre de partículas que cria uma estética excepcional e aumenta a liberdade de design. Ela não utiliza qualquer fricção, vibração ou movimentos bruscos, e é a escolha ideal para qualquer peça dimensionada que requeira uma junção precisa e limpa, incluindo complexos contornos 3D. A tecnologia de soldagem Branson da Emerson oferece escalabilidade e tempos de ciclo mais rápidos para melhorar as taxas de rendimento, enquanto nosso processo patenteado STTIr fornece soluções premium indisponíveis em qualquer outro lugar.


Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é soldagem a laser?

Como funciona a solda plástica a laser

Soldagem a laser

A solda plástica a laser é uma solução de união que cria juntas limpas, sem partículas e com emendas fortes. Com essa tecnologia, os OEMs podem unir a uma ampla gama de materiais e proteger outros componentes do equipamento com aplicação de calor localizada. A tecnologia de soldagem Branson da Emerson pode ser simultânea (utilizando vários lasers para soldar toda a junta) ou quase simultânea (na qual um único laser interage com espelhos para traçar a emenda de solda em alta velocidade).

O processo

A soldagem a laser da Emerson emprega um processo patenteado chamado soldagem Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr). O STTIr usa feixes de fibra óptica para fornecer luz de diodos de laser para o guia de ondas, uma ferramenta personalizada que direciona o laser em uma linha-alvo precisa para aquecer e unir o plástico. Isso permite o aquecimento e a plastificação de uma linha de solda inteira de uma só vez e fornece um derretimento uniforme e colapso da solda.  O STTIr é escalável, de peças pequenas a grandes.

Aplicações

A solda plástica a laser é frequentemente escolhida para aplicações que exigem juntas livres de partículas e tempos de ciclo rápidos.  Ela é tolerante a deformações e defeitos, além disso, formas e peças complexas a serem soldadas a laser podem ser pré-montadas.  O processo de solda plástica a laser não envolve movimento ou vibração durante o ciclo de solda e, portanto, pode ser usado para soldar componentes internos delicados de dispositivos médicos, eletrônicos, montagens automotivas e muitos outros setores.

Ferramentas personalizadas da Branson

Ferramentas personalizadas em que você pode confiar

Não produzimos apenas ferramentas; também sabemos como otimizá-las para um desempenho rápido e eficiente. Deixe que nossos especialistas em ferramentas o ajudem a configurar e potencializar seus sistemas.

MAIS INFORMAÇÕES
Ative o JavaScript para usar este site.