Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-er-probes

Sondas de resistência elétrica (ER) recuperáveis da Roxar™

Product Description

A sonda de resistência elétrica (ER) recuperável da Roxar é uma ferramenta confiável para monitorar a corrosão interna em ambientes comuns, como óleo, gás e água. As sondas ER são projetadas para serem instaladas em dutos de alta pressão e são compatíveis com conexões de acesso hidráulicas e mecânicas. Quando usado com o transmissor e Fieldwatch da Roxar, os diversos modelos fornecem leituras altamente precisas. As sondas ER da Roxar fornecem respostas sensíveis e rápidas para alteração da corrosão, levando a uma maior vida útil do equipamento e maior garantia da vazão.

Faixa de pressão
420 bar (6.000 psi) como padrão, 690 bar (10.000 psi) como opcional
Temperatura máxima
145 °C/293 °F
Material do elemento da sonda
St 52-3N como padrão
Material da sonda
Aço inoxidável ou Duplex como padrão
Conector
Conector Amphenol de 6 pinos (macho)

Características

  • Fornece uma resolução e um nível muito alto de sensibilidade em comparação com outras tecnologias disponíveis no mercado
  • Disponível em projetos nivelados ou projetados para acomodar diferentes condições operacionais
  • Compatível com os sistemas de acesso da maioria dos fornecedores
  • Pode ser instalado na maioria dos locais de sonda de 2” existentes
  • É o método preferido para otimizar o processo, ajustar a injeção de inibidores e monitorar o desempenho de recuperação de oxigênio com base nas tendências previstas

Documentação e desenhos