Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Yarway-P-P001068

Válvulas de proteção de bombas Yarway séries 9200, 9100, 5300 e BPR ARC

Product Description

Válvulas de controle de recirculação automática (ARC) autônomas, de baixa manutenção e confiáveis, projetadas para proteger bombas centrífugas contra danos térmicos e destruição

Características

  • Controle de recirculação preciso.
  • Design estável.
  • Válvula de retenção integral.
  • Baixa manutenção.
  • Funcionamento automático.
  • Fácil instalação.
  • Adequadas para todos os fluidos.
  • Amortecimento de pulsações.
  • Redução da pressão de vários estágios.
  • Prevenção contra cavitação.
  • Elimina fontes ou sinais de alimentação externos.
  • Desempenho confiável.
Tamanho da válvula:
NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80,NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350
Aplicação:
Bombas, bombeamento, bomba integrada, gerenciamento de bomba
Tipo de produto:
Válvula de controle, válvulas operadas por pressão

Documentação e desenhos