随着云计算与虚拟化技术的兴起,对于数据中心的需求也瞬息万变。Emerson 新推出的 Trellis™ 平台将提供首个完全整合的数据中心基础设施管理平台,从而跨越数据中心的 IT 设备与其它基础设施之间的信息鸿沟。>
一家普通的美国超市每年用于制冷、空调、供暖、灯光及其它需求方面的能源开支超过 25 万美元。Emerson 的 Intelligent Store® (智能店)方案通过更好的监测、控制及报警,可为零售商节约多达 25% 的能源开支。>
累积运行时间超过 5 亿 8 千万小时,覆盖全球 6100 个无线网络,Emerson 的智能无线方案被证实是监测关键功能的有效方法。即便在人们(甚至电缆)无法到达的地方,您也能看到 Emerson 这些技术的应用。>
在遵守排放规章制度的同时,拥有自己发电厂的公司日益需要符合成本效益的替代性燃料资源。Emerson 技术使得这些公司不必再为使用可再生燃料能源而焦虑不安,因为 Emerson 的技术可以让这些工业发电厂更加高效、可靠地运作。>
当今的产业需要各种解决方案,帮助其预测未来市场需求,在瞬息万变的环境中保持领先,并且能够防止潜在问题的出现。Emerson 技术带来的不仅是动力及能源效率,更是促进业务增长的智能解决方案。
浏览我们的产品
Emerson 融合科技与工程技术,提供种类繁多的产品及服务,为客户的利益开发创新的解决方案。
企业公民责任
新闻发布
企业动态