Medidores de densidade e vazão Coriolis série R da Micro Motion para fins gerais
Medidores de densidade e vazão Coriolis série R da Micro Motion para fins gerais
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Os medidores de vazão drenáveis e de baixo impacto Coriolis série R proporcionam medições precisas de vazão e densidade. Eles são ideais para aplicações de fins gerais que tipicamente exigem medições repetitivas, confiáveis e com baixa manutenção.
Obtenha uma vazão mássica líquida básica de alto desempenho e medição da vazão volumétrica em um design compacto
Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável com 316 L disponíveis, compatível com a maioria dos fluidos
Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
Escolha entre as opções de transmissor resistente, incluindo: Caixa de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem o desgaste ou a substituição de peças móveis
Instale virtualmente e em qualquer lugar com um design compacto