Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for RS3 IO

DeltaV™ Controller-Schnittstelle der M-Serie für RS3™ E/A

Produktbeschreibung

Diese Lösung bietet ein Upgrade auf das RS3™ ControlFile für DeltaV™ Controller, die die Controller-Schnittstelle der M-Serie für RS3 E/A verwenden. Die Lösung umfasst die Integration der RS3 E/A in die DeltaV Architektur. Das „Herzstück“ der Controller-Schnittstelle ist ein neues DeltaV Modul, das die serielle E/A-Kommunikationfähigkeit des RS3 ControlFile unterstützt. Diese DeltaV Controller-Schnittstelle ermöglicht Ihnen die Verwendung von RS3 E/A mit DeltaV Controllern und reduziert den Platzbedarf.

Serielle E/A-Kanäle
64
Baudrate
10,4 kBaud
Spannungsversorgung (VE5008 Netzteil für DeltaV System)
+12,0 VDC bei 1,1 A
Maximaler Strom
1,4 A
Elektrischer Schutz
3,0 A, nicht austauschbare Sicherungen
Verlustleistung
13,2 W typisch, 17 W max.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Ermöglicht Ihnen die Verwendung von RS3™ E/A mit DeltaV™ Controllern
  • Erschließt Möglichkeiten für die Verwendung neuer Technologie
  • Reduziert den Platzbedarf
  • Vollständige Integration
  • Unterstützung für HART® Geräte
  • Maximierung der Effizienz Ihres Anzeigedesigns