Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-84000

Baumann™ 84000 Sanitärregelventil

Produktbeschreibung

Baumann 84000 Sanitärregelventile wurden entwickelt, um den hohen Ansprüchen der Life-Sciences-Branche gerecht zu werden. Diese Ventile entsprechen den Anforderungen der Normen 3A Sanitary Standards Inc. In ihnen ist die verlässliche Membrantechnologie der Klasse III integriert, sodass die Ventile der Baureihe 84000 hohen Temperaturen standhalten. Die einzigartig geformte Membran führt zu geringen Scherkräften, wodurch mögliche Schäden an empfindlichen biologischen Medien minimiert und Änderungen an der Konsistenz des Endprodukts vermieden werden.

Zulassungen
3A, CRN, CUTR, PED
Kritischer Betrieb
Geringer Durchfluss, allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Besondere Eigenschaften, modifiziert gleichprozentig
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
10,3 bar, 150 psi
Prozessanschlussart
Tri-Clamp
Steuerungsart
Drosselung
Ventilgröße
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Bietet elektropolierte Innenflächen
  • Membran gemäß USP 24 Klasse VI PTFE, mit EPDM-Abstützung.
  • Ausführung für Clean-in-Place(CIP)- und Sanitize-in-Place(SIP)-Verfahren.
  • Selbstentleerend bei bevorzugter Einbaulage.
  • Kompakte Größe eignet sich ideal für enge Räume.
  • Von der FDA zugelassener, epoxidbeschichteter Antrieb mit Edelstahl-Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Antriebe mit vor Ort umkehrbarer Wirkungsweise, mehreren Federn und reduzierter Totzone ermöglichen direkte Betätigung durch entfernt montierte Signalgeber.

Dokumentation und Zeichnungen