Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-M-series H1 IO Interface Card

DeltaV™ Foundation Feldbus-E/A der M-Serie

Produktbeschreibung

FOUNDATION™ Feldbus-E/A der M-Serie ist ein modulares Subsystem, das digital mit Feldgeräten kommuniziert, Ihre Eingangs-/Ausgangskapazität steigert und Ihnen im Vergleich zu herkömmlichen E/A-Subsystemen Zugang zu mehr Informationen über Ihren Prozess verschafft. Dieses Subsystem verfügt über Funktions- und Feldverkabelungs-Schutzstecker, um zu gewährleisten, dass die richtige E/A-Karte stets in den entsprechenden Klemmenblock eingesteckt wird. Foundation Feldbus-E/A der M-Serie kann die Gerätediagnose, die Ihre Steuerstrategie beeinflusst und Bedienpersonal in Bezug auf Gerätestörungen alarmiert, erheblich verbessern.

Anzahl an Kanälen
2
Anzahl der Feldgeräte
16 pro Port
Anzahl der FF Function Blocks
96 pro Karte
Galvanische Trennung
Jeder Kanal ist voneinander und vom System getrennt und wurde werkseitig bis auf 1 500 VDC geprüft.
Nennsignalbereich
FOUNDATION Feldbus gemäß IEC 61158-2
LocalBus-Strom pro Karte (12 VDC nominal)
200 mA typisch, 300 mA max.
Feldschaltungsstrom pro Karte
9 bis 32 VDC, 12 mA pro Kanal
Normen
IEC 1158 Datenübertragungsschicht
Schwebstoffe
ISA-S71.04-1985 Schwebstoffklasse G3, konforme Beschichtung

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Erhöht die Eingangs-/Ausgangskapazität
  • Nutzt alle Fähigkeiten von intelligenten Geräten
  • Ermöglicht die Multidrop-Kommunikation von 16 Geräten an einem Port
  • Sichere, ununterbrochene Steuerung
  • Unterstützung von Geräten von Drittanbietern
  • Automatische Erkennung der Redundanzanforderung und automatische Umschaltung
  • Synchronisierte Steuerung