Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-Monitor and Control Software

DeltaV™ Monitor and Control Software

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Monitor and Control Software verwendet standardmäßige Steuersprachen nach IEC61131-3 sowie FOUNDATION™ Feldbus Function Blocks zur Unterstützung der Strategieentwicklung. Das DeltaV System bietet Ihnen eine Echtzeit-Datenbank zum Speichern von Daten aus Anwendungen anderer Anbieter, die im gesamten DeltaV System genutzt werden können. Die Daten können angezeigt, zur Trenderstellung verwendet, als Alarm konfiguriert und sogar in Steuerungsstrategien integriert werden. Die DeltaV Monitor and Control Software bietet klassenbasierte Konfiguration, fortschrittliches Gerätemanagement und erweiterte Steuerfunktionen.

Hardware
MD, MD Plus, MX, SD oder SX Controller
Kapazität, SCADA-Tags, Gerätesignal-Tags
25 000 pro Workstation, 30 000 pro System
Datenquelle
Herkömmliche E/A (AI, AO, DI, DO), HART (AI, AO), FOUNDATION Feldbus, PROFIBUS DP, AS-i Bus, DeviceNet, seriell, OPC

Merkmale

  • Verwendet Steuersprachen nach IEC61131-3.
  • Integrierte Foundation Feldbus-Funktionalität.
  • Beinhaltet Steuerstrategien, die den Anforderungen Ihrer Anwendung entsprechen.
  • Einfaches Hinzufügen von Kapazitäten und Steuerfunktionen.
  • Durchführung von Berechnungen mit Daten von externen Quellen.
  • Ermöglicht den Schutz und das Ausblenden von Steuerstrategien.
  • Bietet klassenbasierte Konfiguration.
  • Mit Advanced Unit Management (AUM) und erweiterten Steuerfunktionen.

Dokumentation und Zeichnungen