Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-ControlWave Express

ControlWave® Express

Produktbeschreibung

ControlWave Express erweitert die ControlWave Architektur auf kleinere E/A-Punktzählanwendungen, wie z. B. die Steuerung für Wasserpumpe, Tank, Bohrloch und Reservoir, Abwasserförderstation und Regenwasserüberwachung. Außerdem auch für externe SCADA-Anwendungen für Erdgas-Bohrloch, Lagerung und Kolbenfördersteuerung.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • ARM-basierter High-Speed-Prozessor
  • Äußerst geringe Leistungsaufnahme
  • IEC 61131-3 mit ACCOL 3
  • Unterstützung für mehrere Protokolle.
  • 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss
  • Drei serielle Kommunikationsanschlüsse.
  • Alarm mit Zeitstempel und Historie-Datenbank.
  • Eingebauter FTP-Server.
  • Großer Temperaturbereich (-40 bis +70 °C).
  • Zulassung für Class 1, Div. 2 Gruppen.