Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-Wireless1410H Gateway

Emerson Wireless 1410H Gateway

Produktbeschreibung

Das Emerson Wireless 1410H Gateway ermöglicht Ihnen, mit der führenden WirelessHART™ Technologie eine flexible industrielle Wireless-Infrastruktur zu erstellen. Das Wireless Gateway kann entweder redundant oder zum Hinzufügen weiterer Feldgeräte genutzt werden. Bei der redundanten Verwendung stellt das Gateway zwei WirelessHART Netzwerke bereit, die bei Stromausfällen oder Verbindungsabbrüchen den weiteren Betrieb gewährleisten. Dieses Gateway garantiert erhöhte Kapazität, indem es bis zu 200 Feldgeräte unterstützt.

Redundanz
Ja
Antennentyp
Emerson 781 Field Link
Spannungsversorgung
10,5−30 VDC
Gehäusewerkstoff
Polycarbonat
Betriebstemperatur
-40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
USA/Kanada Eigensicherheit, ATEX und IECEx Eigensicherheit
Kommunikationsprotokoll
AMS-fähig, Modbus RTU und TCIP/IP, OPC DA, EtherNet/IP

Merkmale

  • Ausführung des Wireless Gateways ermöglicht einfache Erweiterung und Stärkung von Wireless-Netzwerken an schwierigen und gefahrenreichen Einsatzorten.
  • 781 Field Link ermöglicht eine flexible Anordnung der externen Antenne in bis zu 200 m (650 ft.) Entfernung, um Zugriff auf Ex-Bereiche zu ermöglichen.
  • Kompakte Größe und Montage an DIN-Schiene sind ideal für Prozesse mit beschränktem Platz im Schaltschrank geeignet.
  • Gateway verbindet selbstorganisierende WirelessHART Netzwerke mit Hostsystemen und Datenanwendungen (bis zu 200 Geräte Netzwerkkapazität).
  • Einfache Installation ohne Konfigurationsanforderungen ermöglicht das schnelle und einfache Hinzufügen von Geräten.
  • Anpassungsfähiges Gerät kann eine Verbindung mit älteren Hostsystemen herstellen und bietet Anschlussfähigkeit mittels Modbus® RTU/TCP, OPC und EtherNet/IP™.
  • WirelessHART Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Vergrößerte Verfügbarkeit von Wireless-Feldnetzwerken über redundantes System in einzelnem Gehäuse.

Dokumentation und Zeichnungen