Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fasani-P-P000205

Fasani Absperrschieber mit geschraubtem Deckel

Produktbeschreibung

Die Absperrschieber mit geschraubtem Deckel wurden für höchste Leistung in den verschiedensten Öl- und Gasanwendungen hergestellt.

Merkmale

  • Robustes Armaturengehäuse, lieferbar in verschiedenen Werkstoffoptionen (einschließlich NACE-Konformität).
  • Sitzringe in Gewindeausführung erleichtern Wartung und/oder Austausch. Auf Anfrage auch mit Heft- oder Dichtschweißung lieferbar. Über DN 600/24" sind Sitze standardmäßig dicht verschweißt.
  • Bügelaufsatz aus einem gegen hohe Temperaturen, Verschleiß und Korrosion widerstandsfähigen Werkstoff.
  • Anschlussausführungen mit Flansch, Schweißende oder Sonderausführung, z. B. Klemmausführung, um jeder Kundenanforderung gerecht zu werden.
  • Keilschieber in vollständiger Übereinstimmung mit API 600, ASME B16.34 und BS 1414.
Zertifizierungen
ASME B31.1, NACE, India Boiler Registration, DGRL
Rohranschluss
Stumpfschweißende, geflanscht
Anwendung
Heizkessel, Kraft-Wärme-Kopplung, Allgemeiner Betrieb, HRSG, Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, Kessel, Biomasseheizkessel und Kraftwerkkessel, Balance of Plant
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Stahl, Edelstahl, C-Stahl, Legierung
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
CL600RF, CL300RF, CL150RF, BWE, 150RF, 300RF, 600RF
Sitz-/Dichtungstyp
Keilsitz
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Nennweite
DN 150/6" und größer, DN 125/5", DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 65/2-1/2", DN 50/2"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Schieberplatte
Medien
Dampf, Flüssigkeit, Wasser

Dokumentation und Zeichnungen