Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-3582

Fisher™ Pneumatischer, einfachwirkender Stellungsregler 3582

Produktbeschreibung

Die Fisher Pneumatischen Ventilstellungsregler 3582 werden an Hub-Regelventilen mit Membranstellantrieb verwendet. Dieser pneumatische Ventilstellungsregler erhält ein pneumatisches Eingangssignal von einem Regelgerät und moduliert das Stellsignal des Regelventilantriebs, um die Position der Ventilspindel stets proportional zum pneumatischen Eingangssignal zu halten.

Bereichsklasse
ATEX-Gruppe II, Kategorie 2 Gas und Staub, CUTR für Geräte der Gruppen II/III, Kategorie 2
Zulassungen
ATEX, CUTR, DGRL
Kommunikationsprotokoll
0,2–1,0 oder 0,4–2,0 bar (3–15 oder 6–30 psi) Pneumatiksignal
Diagnose
Nein
Eingangssignal
Pneumatisch
Max. Ausgangsdruck
50 psi
Montageausführung
Stellantrieb montiert
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Stellungsregelung
Modulierend
Sicherheitszulassung
NIL
Versorgungsmedien
Luft, Erdgas
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Die Einstellmöglichkeit von Nullpunkt und Bereich ermöglicht die Verwendung aller standardmäßigen Eingangssignale, einschließlich Teilbereichen.
  • Die Geräte einer Familie von Stellungsreglern können für eine Vielzahl von Regelanwendungen verwendet werden. Dadurch werden die Anforderung an die Lagerhaltung von gebräuchlichen Ersatzteilen vereinfacht, und es werden weniger Ersatzteile für die Instandhaltung von anlagenweit installierten Stellungsreglern benötigt.
  • Nach Abbau des Deckels können Einstellung von Nullpunkt und Messspanne auf einfache Weise mit einem Schraubendreher und -schlüssel eingestellt werden.
  • Schwankungen des Versorgungsdrucks und der Ventilbelastung haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Betrieb des Stellungsreglers.
  • Gehäuse-, Komponenten- und Dichtungswerkstoffe halten rauen Umgebungsbedingungen stand. Die aus dem Stellungsregler ausströmende Luftmenge wird an Innenteilen vorbeigeleitet und bietet dadurch zusätzlichen Korrosionsschutz.
  • Durch einfache Anpassungen wird das Umschalten zwischen dem direkten und dem rückwärts wirkenden Betrieb ermöglicht.
  • Zwischen einem Stellungsregler und dem Antrieb können Anschlüsse, Rohrleitungen und anderes Zubehör installiert werden, um die Diagnose des Gesamtsystems aus Ventil/Antrieb/Stellungsregler mit dem FlowScanner™ Ventildiagnosesystem zu ermöglichen.