Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-63EG 98HM

Fisher™ Pilotgesteuertes Entlastungsventil oder Gegendruckregler Typ 63EG-98HM

Produktbeschreibung

Der Typ 63EG-98HM kann für Gas-, Flüssigkeits- oder Dampfanwendungen verwendet werden. Der Typ 63EG-98HM verwendet für Anwendungen bis zu 288 °C Hochtemperatur-Ethylenpropylen (EPDM) oder Perfluorelastomer (FFKM) für die Absperrung der Klasse VI. Bei Verwendung in korrosiven Anwendungen sind Perfluorelastomer (FFKM) und andere Elastomere erhältlich, die überlegene Beständigkeit gegen Hitze und die meisten korrosiven Chemikalien bieten.

Merkmale

  • Unterschiedliche Werkstoffe
  • Chemisch kompatible Elastomere
  • Schnelles Ansprechverhalten
  • NACE-Verfügbarkeit
  • Einfacher Umbau in Differenzdrucksteuerung
  • Vielseitig für flüssige und gasförmige Anwendungen
Druckerfassung
Extern
Zulässige Betriebstemperatur
Generischer Spezfikationswert 2
Nennweiten
NPS 2/3/4/6/8x6 | DN 50/80/100/150/200 x 150
Anschlüsse
CL150RF/CL300RF/CL600RF/PN 16/25/40
Maximaler Eingangsdruck
31 bar (450 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Maximaler Ausgangsdruck
31 bar (450 psig) oder max. Druckstufe des Gehäuses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist
Federbereiche
1 bis 25,9 bar/15 bis 375 psig
Weitere technische Daten
Weitere technische Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebsbüro bzw. aus der technischen Dokumentation.

Dokumentation und Zeichnungen