Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
lifecycleservices-P-essentialoperatortraining

Lösungen zur grundlegenden Schulung von DeltaV Bedienpersonal

Produktbeschreibung

DeltaV™ Operator Training Solutions (OTS) ist eine praktische, prozessspezifische Lernumgebung zur Höherqualifizierung Ihrer Anlagenführer. Das DeltaV OTS bietet Schulungslösungen sowohl für neue als auch erfahrene Bediener.

Serviceinformationen

DeltaV OTS ist einerseits entscheidend für die Vorbereitung des Bedienpersonals vor dem Start neuer Automatisierungsprojekte, andererseits auch der Schüssel für die erweiterte Schulung des bereits im Einsatz befindlichen Bedienpersonals. Mit DeltaV OTS erleben die Bediener den tatsächlichen Betriebsablauf in der Leitwarte. Diese Schulung vermittelt wertvolle Schulungsinhalte in einer simulierten, nicht-intrusiven Umgebung ohne Eingriff in den tatsächlichen Betrieb. Das Bedienpersonal erfährt DeltaV Betriebskonzepte und lernt den tatsächlich in der Anlage eingesetzten Vorgang zum Umgang mit Vorfällen oder Prozessstörungen kennen.

Erweitern Sie Ihr Fachwissen und Know-how mit DeltaV über herkömmliche Präsenzschulungen oder virtuelle und gemischte Lernumgebungen. OTS-Workshops und Simulationen sind auch vor Ort und in verschiedenen Längen verfügbar.

Dokumente