Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Net Safety-Millennium II SC311 Infrared Gas Sensors

Net Safety™ Millennium II SC311 Infrarot-Gassensoren zur Detektion von Kohlenwasserstoffen

Produktbeschreibung

Der Net Safety Millennium II SC311 Infrarot-Gassensor zur Detektion von Kohlenwasserstoffen bietet eine wirtschaftliche Plattform mit mehreren Infrarot-Sensorfunktionen für brennbare Gase in einer robusten Ausführung, die für die extremsten Industrieumgebungen ausgelegt ist. Die Kohlenwasserstoffgas-LEL-Erkennung ist schnell, zuverlässig und hochpräzise und erfordert lediglich regelmäßige Funktionsprüfungen und eine einfache jährliche Kalibriersequenz.

Reproduzierbarkeit
2 % LEL Endskalenbereich
Temperaturbereich
–40 °C bis +75 °C (–40 °F bis +167 °F)
Luftfeuchtigkeitsbereich
0–95 % RF, nicht-kondensierend
Gehäuseschutzart
IP64/Typ 4X
Gewährleistung
5 Jahre

Merkmale

  • Niedrigster Energieverbrauch auf dem Markt
  • Große Entfernung der Sensoren möglich (mehr als 600 m [2.000 ft.])
  • 5-Jahres-Gewährleistung für Gassensoren
  • Vor Ort auswählbare Gaskurven
  • Unbeeinflusst von Giftgasen – Standardgaserkennung u. a. von Methan, Propan, Butan und Ethylen.
  • Sehr schnelles Ansprechverhalten und hochpräzise Erkennung.
  • Konzipiert für extremste industrielle Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen