Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-212 Miniature Satellite and Space Pressure Transmitter

Paine™ 212 Miniatur-Druckmessumformer für Satelliten und Raumfahrt

Produktbeschreibung

Der Paine 212 Miniatur-Druckmessumformer für Satelliten und Raumfahrt ist mit freien Elektroniken der Class „S“, QML-V/ELDRS ausgestattet, um die Normen EEE INST-002/MSFCSTD-3012 der Stufe 1 zu erfüllen und liefert zuverlässige Messungen in missionskritischen Anwendungen. Dieser Hochleistungs-Messumformer verfügt über eine geringe Masse (75 g) und eine Genauigkeit von ±1,5 % des Bereichsendwerts. Zu den Anwendungen gehören Messungen des Treibstoffdrucks in Tanks und in Triebwerken.

Messbereich
Bis zu 344 bar (5 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F)
Prozessmedium
Jedes kompatibel mit 15-5 PH CRES und 321 CRES
Druckanschluss/Armatur
Schweißbares Rohr
Gewicht
75 g (2,6 oz)

Merkmale

  • Mit freien Elektroniken der Class „S“, QML-V/ELDRS konzipiert, um die Normen EEE INST-002/MSFCSTD-3012 der Stufe 1 zu erfüllen.
  • Funktioniert in orbitalen Umgebungen mit Strahlungshärtung/Klassifizierung bis zu einer Gesamtdosis von 100 kRad (Si) Gesamtdosis.
  • Arbeitet mit einer Ansteuerung von 12–15 Volt oder 24–32 Volt und bietet eine Skalenendwertgenauigkeit von ±1,5 %.
  • Zum Messen von Druckbereichen bis zu 344 bar (5 000 psia) mit Sekundärgehäuse bis 344 bar (5 000 psia).
  • Mit Immunität gegenüber Single Event Latch-up (SEL).
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen