Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-MAS2600 MAS2600 Pressure Sensor

MAS2600 Drucksensor

Produktbeschreibung

Der MAS2600 Drucksensor bietet genaue Tankfüllstands- und Kleinstdruckmessungen für Marine-Anwendungen. Dieser vielseitig einsetzbare Sensor kann inner- oder außerhalb von Tanks sowohl oben als auch seitlich montiert werden. Der Sensor ist nahtlos verschweißt, benötigt keine Dichtungen, ist in einem Titangehäuse untergebracht und verfügt über eine Titanmembran. Das daraus resultierende Design ist robust, sehr langlebig und tauchfähig (IP68). Programmierbarer Verstärker ermöglicht Reichweiten von 0,2 bis 35 mH2O

Gehäuseschutzart
Messumformer IP68, Verstärkergehäuse IP56
Betriebstemperatur
-40 bis 85 °C, -20 bis 125 °C
Gehäusewerkstoff
Titan
Abmessungen
∅ = 25 mm, Höhe = 193 mm
Gewicht
0,3 kg
Ex-Schutz
Ex ia IIC T4 Ga

Merkmale

  • Titangehäuse und -membran.
  • Beständig gegen Meerwasser, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien.
  • Programmierbar von 0,2 bis 35 mH²O.
  • Hohe Festigkeit, geringes Gewicht und äußerst hohe Korrosionsbeständigkeit.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Schiffsklassifikationen.
  • Durch seine Vielzahl an Montageoptionen ist der Messumformer für alle Tanktypen geeignet.
  • Geeignet für die Installation in praktisch allen Tankmessanwendungen.
  • Konstruiert und zugelassen für den Einsatz in rauen Marine-Umgebungen.
  • Voll verschweißte Konstruktion ohne Verbindungsstellen oder erforderliche Dichtungen.

Dokumentation und Zeichnungen