Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-142 Insertion Conductivity Sensor

Rosemount™ 142 Eintauch-Leitfähigkeitssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 142 Kontakt-Leitfähigkeitssensor ist ideal für den Einsatz in sauberen Anwendungen mit mäßig hoher Leitfähigkeit geeignet. Der Leitfähigkeitssensor verfügt über einen 3/4-Zoll-MPT-Prozessanschluss für den Einbau direkt in Prozessleitungen, Behälter oder Durchfluss-T-Stücke. Der Leitfähigkeitssensor ist für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 200 °C in einer Hochtemperatur-Ausführung lieferbar.

Umgebungstemperatur
Details finden Sie im Produktdatenblatt.
Werkstoffe
Werkstoff von mediumberührten Bestandteilen:
Elektroden und Gehäuse: Edelstahl 316
Isolator: PEEK (Hochtemperatur-Ausführung); PCTFE (Niedertemperatur-Ausführung)
O-Ringe: Viton™

Merkmale

  • Wählbare Zellkonstanten von 0,01/cm und 1,0/cm für Anwendungen mit niedriger Leitfähigkeit
  • Hochtemperatur-Ausführungen für den Einsatz des Leitfähigkeitssensors bei Temperaturen zwischen 100 °C und 200 °C
  • Integrierte Aluminiumguss-Anschlussdose ermöglicht einfache Feldverkabelung

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte