Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2110 Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2110 Level Switch - Vibrating Fork

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2110 Füllstandsgrenzwertschalter bietet bei begrenztem Raumangebot und Messungen im Rohr eine zuverlässige Füllstandserkennung mit minimalem Wartungsaufwand. Er eignet sich ideal für einfache, schnell einsatzbereite Füllstandsanwendungen und einfache Überfüllsicherung. Um sanitäre Prozesse mit einzuschließen, erweitern Hygienezulassungen die Anwendungsoptionen. Der Rosemount 2110 hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Das kompakte Edelstahlgehäuse und der Steckbuchsen-Schnellmontageanschluss eignen sich bestens für OEM-Kunden mit hohen Gerätestückzahlen.

Betriebsdruck
–0,25 bis +100 bar (–3,62 bis +1 450 psi)
Betriebstemperatur
-40 to 302°F / -40 to 150°C
Sicherheit
TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen
Diagnostik
Kontinuierliche Überwachung des Gerätezustands durch integrierte Diagnosefunktionen.

Merkmale

  • Einfache Abnahmeprüfung des Rosemount 2110 durch magnetischen Prüfpunkt.
  • Minimale Installationseinschränkungen und Kalibrierungswegfall halten Kosten gering.
  • Die LED-Statusanzeige bietet eine visuelle Kontrolle.
  • Die kurze Schaltzeit von Nass zu Trocken ermöglicht eine äußerst schnelle Ansprechzeit.
  • ‘Fast Drip’ fork design gives quicker response time, especially with viscous liquids
  • 3-A- und EHEDG-Zulassungen für hygienische Anwendungen. Konformität mit FDA- und ASME-BPE-Normen.

Dokumentation und Zeichnungen