Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3900 General Purpose pH ORP Sensor

Rosemount™ 3900 pH/Redox-Sensor für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Die Referenzelektrode mit Doppeldiaphragma des Rosemount 3900 pH/ORP-Sensors erhöht die Widerstandsfähigkeit des Sensors in extremen Umgebungen und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Sensors bei. Das Doppeldiaphragma schützt das Referenzelement vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen wie Ammoniak, Chlor, Zyanide und Sulfide. Beide Sensoren werden mit einer durchlässigen Teflon®-Verbindung hergestellt. Die robuste Bauart des ph/ORP-Sensors sorgt für eine zuverlässige Anwendung in einer Vielzahl von wässrigen Lösungen in Rohrleitungen, offenen Tanks oder Teichen.

Betriebstemperatur
–10 bis +100 °C (14 bis 212 °F)
Max. Betriebsdruck
Max. Druck: 790 kPa [abs] (100 psig) bei 100 °C (212 °F)
Werkstoffe
Edelstahl, Glas, Teflon®, Polyphenylensulfid (PPS), EPDM und Silikon (Bei Auswahl des ORP-Sensors ist Platin ein zusätzlicher mediumberührter Werkstoff.)
Prozessanschluss
Vorn: 3⁄4 und 1 Zoll MNPT; hinten: 1 Zoll MNPT

Merkmale

  • Doppelverbindungs-Referenzelektrode verlängert die Lebensdauer der pH-/ORP-Sensoren und schützt vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen
  • Rissbeständiges Glas verbessert die Leistungsmerkmale und verlängert die Lebensdauer
  • Robustes Gehäuse aus Polyphenylensulfid bietet maximale Chemikalienbeständigkeit
  • Geeignet für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bis −10 °C (14 °F)
  • Integrierte Lösungserde für erweiterte Diagnosefunktionen
  • Das Gehäuse des pH/ORP-Sensors ist einteilig ausgeführt und verfügt vorn und hinten über einen Prozessanschluss mit Gewinde
  • ¾ und 1 Zoll MNPT-Prozessanschlüsse erfüllen die Einbauanforderungen einer Vielzahl von Anwendungen
  • SMART-Kompatibilität für pH-Wert-Messungen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-9 von 9 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: