Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-Dosaodor-D

Tartarini™ Odoriermittel-Einspritzsystem des Typs Dosaodor-D

Produktbeschreibung

Der Typ Dosaodor-D ist ein computergesteuertes Odoriermittel-Einspritzsystem für Erdgas mit einer patentierten Magnetventil-Injektionstechnologie, die Kolbenpumpen überflüssig macht. Die Magnetventil-Injektoren ermöglichen die Aufrechterhaltung einer präzisen Odoriermittelinjektion im gesamten System mit beinahe unbegrenztem Stellverhältnis. Dosaodor-D ist mit der EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU konform und für Kategorie II klassifiziert.

Verfügbare Konfigurationen
Allgemeine Spez. 1 Wert
Spezifikationen der pneumatischen Schalttafel
Allgemeine Spez. 2 Wert
Zulässige Betriebstemperatur
-10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Installation
Wall mount
Weight
22 kg / 49 lbs (medium complexity configuration)
Power Supply Options
12 Vdc+/-15%
115 Vac 60Hz
230 Vac 50Hz
Electromagnetic Interference
Consistent with 89/336/CE standard
Humidity
10% to 90% non-condensing

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Konsistente Odorierung, proportional zum gesamten Bereich der Gasflussrate
  • Erheblich reduzierte Wartung
  • Auswahl an Redundanzoptionen für Odorierung
  • Benutzerfreundliche Konfigurationssoftware
  • Automatische Kalibrierung während des Betriebs
  • Standardmäßige und skalierbare Hardwareplattform