Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-23 Springless

TESCOM™ 23 Druckregler in feder- und gewindeloser Ausführung

Produktbeschreibung

Leitungsdruckminderer der Serie 23 für ultrahochreine Anwendungen bieten eine Oberflächengüte von Ra 0,25 µm bei großen Durchflüssen bis 950 Nl/min. Die Serie 23 mit fester mechanischer Verbindung zwischen Ventilstößel und Membran bietet eine Ausführung ohne Feder oder Gewinde im Gasraum mit einem Eingangsdruck von 250 psig (17,2 bar) und einem Ausgangsdruck bis 100 psig (6,9 bar). Ideal für den Einsatz als Leitungsdruckminderer in Systemen mit hohem Durchfluss und optimal für Spülvorgänge.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 150 oder 250 psig (10,3 oder 17,2 bar)
Regelbereiche: 0–30, 0–60, 0–100 psig (0–2,1, 0–4,1, 0–6,9 bar)
Werkstoff
Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Ventilsitz: Teflon® oder PCTFE
Membran und Spindel: Edelstahl 316L
Dichtung und sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Teflon®-Sitz: -40°F to 160°F (40°C to 71°C)
PCTFE-Sitz: -40 °C bis 140°F (-40°C to 60°C)
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschluss: 1/4 Zoll MVCR, fest, 1/2 Zoll FVCR, 1/2 Zoll MVCR, 1/2 Zoll Rohrstutzen, 3/4 Zoll Rohrstutzen
Manometeranschlüsse: 1/4 Zoll HPIC, 1/4 Zoll FVCR, 1/4 Zoll MVCR, fest, 1/4 Zoll MVCR, schwenkbar
Durchflussrate
Cv = 1,8
Gewicht
3,2 lbs (1,5 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Glatter Medienweg ohne Einschlüsse ermöglicht vollständiges Entleeren
  • Minimierte Partikelerzeugung durch feder- und gewindelose Ausführung
  • Dichter Abschluss mit positionierbarer Federhaube
  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Erfüllt die Anforderungen von SEMI F19 und der Einstufung für Ultrareinstgase

Dokumentation und Zeichnungen