Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-42MW

TESCOM™ 42MW Druckmittler

Produktbeschreibung

Druckmittler der Serie 42MW werden im Allgemeinen in Kombination mit einem Druckregler für Folgeregelung der Serie SJS verwendet – siehe Druckregler für Folgeregelung der Serie SJS. Dieses Gerät trennt den Regler von korrosiven und nicht verträglichen Medien. Ideal für die Differenzdruckregelung mit doppelter Gleitringdichtung.

Druckstufe
Maximaler zulässiger Druck: 2 500 psig (172 bar)
Werkstoff
Oberes und unteres Gehäuse: Edelstahl 316
Membran: Edelstahl 316 geschweißt
Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-40 °F bis +600 °F (-40 °C bis +315 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll NPTF
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Entwickelt für die Verwendung mit verschiedenen TESCOM Reglern für Folgedruckregelung
  • Unterstützen in Verbindung mit Druckreglern für Folgeregelung die Druckregelung in diffusen Emissionen und/oder mechanischen Dichtungsanwendungen
  • Ausführung komplett aus Edelstahl 316 ist Standard (Hastelloy® Innengarnitur ist verfügbar)
  • Lieferumfang beinhaltet eine 5 ft. (1,5 Meter) lange, mit Edelstahl ummantelte Kapillarleitung, gefüllt mit Clearco HT-110 (andere Längen auf Anfrage)

Dokumentation und Zeichnungen