Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-PH2600

TESCOM™ PH2600 Einstufiger Regler

Produktbeschreibung

Regler der Serie PH-2600 sind Teil unserer Pharmpure Produktreihe. Diese Regler sind einstufige Druckminderer für hohe Reinheit in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für korrosive, luftentzündliche und Spezialgase. Sie bieten Gasdurchflüsse mit weniger als 283 Nl/min (10 SCFM). Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Reinheit und Integrität der Gase. Ideal für Begasungsanwendungen, Reindampf für Hygiene-Anwendungen, Umschaltstationen und Spezialgase mit geringem Durchfluss.

Maximaler Eingangsdruck
150 psig (10,3 bar)
Auslassdruckbereiche
Feder (Handrad): 0–
10, 25, 50, 100, 150 psig (0,69, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar)
Federvorspannung und Dom: 0–100 psi (0–6,9 bar) (siehe Teilenummer-Auswahltabelle für weitere Einzelheiten)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L
Sitz: Teflon®, PEEK-OPTIMA® oder PEEK-Classix®
Ventilführung, Membran: Edelstahl 316
Sitzhalter: Nitronic 60
Reibhülse
Innen: Teflon®
Außen: Edelstahl 316
Sonstige Teile:
Edelstahl 316
Betriebstemperatur (nur Medien)
Teflon®-Sitz: -40 °C bis 74 °C (-40 °F bis 165 °F)
PEEK-OPTIMA®- oder PEEK-Classix®-Sitz: -40 °C bis 204 °C (-40 °F bis 400 °F)
Anschlussgröße und -art
Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: Tri-Clamp, Rohrstutzen
Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 3/8" (nur Rohrstutzen), 1/2"
Durchflussrate
Kv = 0,02, 0,06, 0,15, 0,24
Ansteuerung
Feder, Federvorspannung, Dom
Gewicht (ca.)
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Gehäuseausführung aus Edelstahl 316L Stangenmaterial
  • FDA/USP-konforme Ausführungen erhältlich
  • Clean Service Certification of Compliance lieferbar: beinhaltet aktuelle Materialzertifikate, Schweißprotokolle und Materiallisten
  • Gehäuse standardmäßig mit einer Oberflächengüte von 15 oder 32 Ra 0,38 oder 0,81 µm
  • Präzise Druckregelung
  • Manometeranschluss optional verfügbar
  • Ausführung gemäß ASME BPE 2009

Dokumentation und Zeichnungen