Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-Ultra High Pressure MiniLabo2

TESCOM™ Regler der Serie MiniLabo2 für ultrahochreine Anwendungen

Produktbeschreibung

Regler der Serie MiniLabo 2 dienen als Entnahmestelle für ultrahochreine Anwendungen in einer kompakten, modularen und ergonomischen Bauweise. Alle Anschlüsse mit 1/4-Zoll-VCR®-Innengewinde für reduzierte Leckageraten Ideal geeignet für hochreine Anwendungen, Reduzierung des statischen Drucks auf Betriebsdruck, Labore, Forschung und Entwicklung und Analysatoren.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 40,0 bar / 580 psig
Maximaler Ausgangsdruck: 1,5 u. 4,0 u. 10,0 bar / 22 u. 58 u. 145 psig
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L
Membran: Elgiloy® / Hastelloy®
Sitz
Ventil: PCTFE
Druckminderer: PTFE
Dichtheit nach außen
10-8 mbar l/s He je Anschluss
Durchflussrate
1-200 l/min auf der Basis von Stickstoff
Betriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Anschlussgröße und -art
Eingang und Ausgang: interner 1/4-Zoll-Anschluss entwickelt für hochreine Anwendungen und die Verwendung mit 1/4-Zoll-Schwenk-VCR® (oder kompatible Verschraubungen)
Manometer: 1/4-Zoll-VCR® Innengewinde
Gewicht (ca.)
1,2 kg / 2,7 lbs
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Minimales Innenraumvolumen
  • -Alle Anschlüsse mit 1/4-Zoll-VCR® Innengewinde für reduzierte Leckageraten
  • Kompakt und preisgünstig
  • Einfach bedienbar dank ergonomischen Handrädern
  • Druckregler und 90°-Absperrventil in einem Gehäuse integriert
  • Niederdruckmanometer und Wandmontageplatte im Lieferumfang enthalten
  • Geeignet für Gase mit einer Reinheit bis 6,0

Dokumentation und Zeichnungen