Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-202-posi

ASCO™ 202 Preciflow-Magnetventile

Produktbeschreibung

ASCO Posiflow-Magnetventile der Baureihe 202 sind dazu konzipiert, durch Änderung des elektrischen Eingangssignals der Spule den Fluss von Luft und inerten Gasen proportional zu regulieren. Die großen Öffnungsweiten verleihen dem Ventil extreme Vielseitigkeit in zahlreichen Life-Science-Anwendungen, einschließlich Atemtherapie, Gaschromatographie, Blutdrucküberwachung und Anästhesieausrüstung. Die kompakte, reibungsfreie Bauweise der Posiflow-Ventile der Baureihe 202 spart wertvollen Platz in analytischen und medizinischen Instrumenten.

Produkte

Search
1-10 von 58 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing – vernickelt; technische Kunststoffe; Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; M5
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05 Cv bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
6 DC; 12 DC; 24 DC - 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Geringe Hysterese (<5 %), hervorragende Wiederholbarkeit (<3 %) und hohe Sensitivität (<2 %) machen die Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung
  • Es ist kein minimaler Betriebsdruck erforderlich und die Ventile eignen sich gut für den Vakuumbetrieb
  • Kompakte, reibungsfreie Bauweise spart wertvollen Platz in analytischen und medizinischen Instrumenten
  • Leistungsaufnahme von nur 1 W erfüllt strengste Anforderungen an die Spannungsversorgung von Instrumenten
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen