Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-209

ASCO™ Proportionalventile der Baureihe 209

Produktbeschreibung

Das ASCO Proportional-Magnetventil der Baureihe 209 ermöglicht die proportionale Regelung des Flusses von Druckluft, inerten Gasen und Flüssigkeiten mit hoher Reproduzierbarkeit. Es wird durch Variation des elektrischen Eingangssignals der Spule angesteuert. Diese Baureihe setzt einen neuen Maßstab für präzise proportionale Durchflussregelung und erzielt höchste Präzision bei reduziertem Energieverbrauch, um die Systemleistung und -effizienz zu optimieren. Die Ventile sind äußerst vielseitig in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar, von der Dosierung von Chemikalien bis hin zu Kaffeemaschinen und von Kühlsystemen bis hin zu Wasserstoffbrennstoffzellen.

Produkte

Search
1-10 von 39 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Druckluft, neutrale Gase, Flüssigkeiten
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.; 1/4 in., Aufflanschausführung
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPT, Aufflanschausführung
Funktion
2-Wege, normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,02 Kv bis 0,26 Kv
Spannung
12 VDC, 24 VDC
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 16 bar
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Schutzart
IP65

Merkmale

  • Geringe Hysterese (<= 5 %), hervorragende Wiederholbarkeit (<= 1 %) und hohe Sensitivität (<= 0,2 %) machen die Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung.
  • Es ist kein minimaler Betriebsdruck erforderlich und die Ventile sind gut für Vakuumbetrieb geeignet.
  • Der nahezu reibungsfreie Betrieb der internen Komponenten ermöglicht eine sehr präzise proportionale Durchflussregelung.
  • Optimale Systemleistung und -effizienz bei geringem Energieverbrauch und kurzer Ansprechzeit von bis zu <= 15 ms.
  • Kompakte Architektur spart wertvollen Platz in komplexen Maschinen und Anlagen.
  • Die direkt wirkenden Proportional-Durchflussregelventile sind für ein breites Anwendungsspektrum zur Regelung sehr präziser Durchflüsse von Flüssigkeiten und Gasen geeignet.
  • Verbessertes internes Design ermöglicht den Betrieb des Ventils mit extrem geringem Geräuschpegel.

Dokumentation und Zeichnungen